Keyword Search

Metal Washers - Precision Class - Selectable Thickness

Days to Ship : 6 Days

Washers - Precision Class, Selectable Thickness:Related Image




Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
T Dimension SelectableT Dimension Configurable
WASBTWASB1045 Carbon SteelBlack Oxide
WASMTWASMElectroless Nickel Plating
WASSTWASS304 Stainless Steel-
[ ! ]Hardened Type >> Click here

Specifications

Part Number-V-T
WASB14
-
10
-
5
Part Number-V-T
TWASB30
-
8
-
5.5
■T Dimension Selectable (Precision Grade)
Part NumberVT
TypeD
WASB
WASM
WASS
4212
52312
623412
341.5
8234561235
34561.5
102345681235
45681.52.5
1234568101235
568101.52.5
134568101235
681.52.5
144568101235
68101.5
15456810121235
6810121.5
16456810121235
6810121.5
20456810121516235
610151.52.5
25681012151620235
308101215162025235
351012151620253510
40101215162025303510
50101215162025303510
6015162025303510
■T Dimension Configurable (Precision Grade)
Part NumberVT 0.5mm Increment
TypeD
TWASB
TWASM
TWASS
421.0~10.0
523
6234
823456
10234568
123456810
13456810
14456810
1545681012
1645681012
20456810121516
25681012151620
308101215162025

DT
4~101.0~2.0
2.5~5.0
5.5~10.0
12~201.0~2.0
2.5~5.0
5.5~10.0
25·301.0~2.0
2.5~5.0
5.5~10.0
Part Number
Copy
Search Similar Products

Configure

Shape
Straight
Shouldered
Bore Style
Straight
Counterbore
Tapped
Countersunk
Screw Hole
Slotted
2-Hole
Outer Dia.(mm)
  • 2
  • 3
  • 3.65
  • 4
  • 4.5
  • 5
  • 5.3
  • 5.5
  • 6
  • 6.3
  • 6.5
  • 7
  • 7.5
  • 7.8
  • 8
  • 8.5
  • 9
  • 9.5
  • 10
  • 10.5
  • 11
  • 11.5
  • 12
  • 12.2
  • 12.5
  • 13
  • 13.5
  • 13.8
  • 14
  • 14.5
  • 15
  • 15.5
  • 16
  • 16.5
  • 17
  • 17.3
  • 17.5
  • 18
  • 18.5
  • 19
  • 19.5
  • 20
  • 20.5
  • 21
  • 21.5
  • 21.7
  • 22
  • 22.5
  • 23
  • 23.5
  • 24
  • 24.5
  • 25
  • 25.5
  • 26
  • 26.5
  • 27
  • 27.2
  • 27.5
  • 28
  • 28.5
  • 29
  • 29.5
  • 30
  • 30.5
  • 31
  • 31.5
  • 32
  • 32.5
  • 33
  • 33.5
  • 34
  • 34.5
  • 35
  • 35.5
  • 36
  • 36.5
  • 37
  • 37.5
  • 38
  • 38.5
  • 39
  • 39.5
  • 40
  • 40.5
  • 41
  • 41.5
  • 42
  • 42.5
  • 42.7
  • 43
  • 43.5
  • 44
  • 44.5
  • 45
  • 45.5
  • 46
  • 46.5
  • 47
  • 47.5
  • 48
  • 48.5
  • 48.6
  • 49
  • 49.5
  • 50
  • 60
[4-21/0.5mm increments] [21-100/1mm increments]
Outer Dia.(inch)
  • 1/4
  • 5/16
  • 3/8
  • 3/8
  • 7/16
  • 7/16
  • 1/2
  • 5/8
  • 5/8
  • 3/4
  • 7/8
  • 7/8
  • 1
  • 1-1/4
  • 1-1/2
  • 1-3/4
  • 2
[0.19-4/0.01inch increments]
Inner Dia.(mm)
  • 0
  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 2.5
  • 2.6
  • 2.65
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 4.1
  • 4.5
  • 5
  • 5.1
  • 5.5
  • 5.7
  • 6
  • 6.2
  • 6.5
  • 6.6
  • 7.1
  • 7.8
  • 8
  • 8.2
  • 9
  • 9.2
  • 9.4
  • 10
  • 10.2
  • 10.9
  • 11
  • 12
  • 12.7
  • 14.3
  • 15
  • 16
  • 16.1
  • 19.4
  • 20
  • 21.4
  • 21.6
  • 25
  • 27.2
  • 27.6
  • 30
  • 32.9
  • 35.5
  • 35.7
  • 38.4
  • 41.2
  • 41.6
[3-90/0.5mm increments]
Inner Dia.(inch)
  • 0
  • 0.11 in (#4)
  • 0.13 in (#5)
  • 0.14 in (#6)
  • 0.16 in (#8)
  • 0.19 in (#10)
  • 0.25 in (1/4")
  • 0.31 in (5/16")
  • 0.38 in (3/8")
  • 0.50 in (1/2")
  • 0.63 in (5/8")
  • 0.75 in (3/4")
  • 1.00 in (1")
[0.078-3.75/0.001inch increments] [1.064-1.438/0.001inch increments] [1.876-2.25/0.001inch increments]
Thickness / Length(mm)
  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 5
  • 5.5
  • 6
  • 7
  • 7.5
  • 8
  • 10
  • 12
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
[1-10/1mm increments] [1-100/0.1mm increments] [1-200/0.5mm increments]
Thickness / Length(inch)
  • 0.063 in (1/16")
  • 0.078 in (5/64")
  • 0.094 in (3/32")
  • 0.125 in (1/8")
  • 0.188 in (3/16")
  • 0.375 in (3/8")
[0.0465-4/0.0005inch increments] [0.375-4/0.001inch increments]
Material
  • 1045 Carbon Steel
  • 304 Stainless Steel
  • Aluminum
  • Brass (JIS C36000 Brass)
  • O1 Tool Steel
Surface Finish
  • None
  • Black Oxide
  • Electroless Nickel
  • Low Temp. Black Chrome
  • Clear Anodize
  • Black Anodize
  • Black Chromate
Outer Dia. Tolerance
  • Not Specified
  • g6
  • h7
  • -0.1~-0.3
  • 0~-0.2
  • ±0.3
  • ±0.2
Inner Dia. Tolerance
  • Not Specified
  • H7
  • +0.2~0
  • +0.3~+0.1
  • ±0.3
Thickness / Length Tolerance
  • 0~-0.1
  • 0~-0.3
  • ±0.01
  • ±0.05
  • ±0.08
  • ±0.1
  • ±0.13
  • ±0.15
  • ±0.2
  • +0.1~0
Quantity
  • Single Piece
  • Package (50pcs or 100pcs)
Detailed Material
  • 304 Stainless Steel
  • 1045 Carbon Steel
Dimension Specifying Method
  • Dimension Configurable
  • Dimension Selectable
Hardness(HRC)
  • No Hardened
Precision
  • Precision Grade
Type
  • WASM
  • WASS
  • TWASS
  • WASB
  • TWASM
  • TWASB
Days to Ship
  • 6 Days or Less
CAD
  • 2D
  • 3D

Additional Products in this Category

Complementary Products

Application example related to this product

Page /

Tech Support

Automation Components Group
TEL:800-681-7475 (ext.360) / FAX:800-681-7402
8:30 a.m. - 8:00 p.m. ET (Monday to Friday)
Technical Inquiry