Keyword Search

High Torque Timing Belts - S2M / S3M / S5M / S8M / S14M

Days to Ship : 1-8 Days

Timing pulleys for high torque transmission. Although some tooth fabrics for S2M, S3M and S5M rubber belts are changed to comply with the bear-back specifications, it does not affect the performance.

Part Number
Copy
Search Similar Products

Configure

Belt Shape
  • Closed End
  • Open End
Belt Tooth Surface
  • Standard (Single Sided)
  • Double (Both Sided)
Belt Material
  • Rubber Belt
  • Polyurethane Belt
Belt Type
  • MXL
  • XL
  • L
  • H
  • XH
  • XXH
  • T2.5
  • T5
  • T10
  • AT5
  • AT10
  • AT20
  • S1.5M
  • S2M
  • S3M
  • S5M
  • S8M
  • S14M
  • MTS3M
  • MTS5M
  • MTS8M
  • MTS14M
  • HTD 5M
  • HTD 8M
  • HTD 14M
  • 8MGT CB
  • 14MGT CB
  • EV5GT
  • EV8YU
  • EV14M
  • 1.5GT
  • 2GT
  • 3GT
  • 5GT
  • 8YU
  • MA3
  • MA5
  • MA8
  • P2M
  • P3M
  • P5M
  • P8M
  • P14M
  • UP3M
  • UP5M
  • UP8M
  • UP14M
  • T20
  • DT5
  • DT10
  • DH
Belt Width (mm)
  • 4
  • 4.8
  • 6
  • 6.4
  • 7.9
  • 9
  • 9.5
  • 10
  • 12
  • 12.7
  • 15
  • 19.1
  • 20
  • 25
  • 25.4
  • 30
  • 38.1
  • 40
  • 50
  • 50.8
  • 60
Belt Width (Inch)
  • 0.19
  • 0.25
  • 0.31
  • 0.37
  • 0.5
  • 0.75
  • 1
  • 1.5
  • 2
Core Wire Material
  • Glass Fiber
  • Aramid
  • Stainless Steel
  • Carbon
  • Steel Cord
Belt Shape Type
  • Trapezoidal Tooth Profile Circular Type
  • Trapezoidal Tooth Profile Metric Type
  • Trapezoidal Tooth Profile AT Type
  • Round Tooth Profile Super Torque
  • Round Tooth Profile Mega Torque
  • Round Tooth Profile H Series
  • Poly Chain Tooth Profile GT Carbon Belt
  • Circular Tooth Profile EV Belt
  • Circular Tooth Profile GT Belt
  • Circular Tooth Profile HTD Belt
  • Circular Tooth Profile MA Belt
  • Circular Tooth Profile PX Belt
  • Circular Tooth Profile Ultra PX Belt
Circumference Length(mm)
  • 76
  • 78
  • 80
  • 88
  • 90
  • 100
  • 112
  • 116
  • 118
  • 120
  • 122
  • 123
  • 124
  • 126
  • 128
  • 129
  • 130
  • 132
  • 134
  • 138
  • 140
  • 141
  • 142
  • 144
  • 150
  • 152
  • 160
  • 162
  • 164
  • 166
  • 171
  • 172
  • 174
  • 176
  • 177
  • 180
  • 186
  • 189
  • 190
  • 192
  • 194
  • 195
  • 200
  • 201
  • 204
  • 207
  • 210
  • 212
  • 213
  • 214
  • 218
  • 219
  • 220
  • 222
  • 224
  • 225
  • 230
  • 234
  • 236
  • 237
  • 240
  • 242
  • 244
  • 246
  • 249
  • 250
  • 252
  • 255
  • 256
  • 260
  • 264
  • 266
  • 273
  • 276
  • 279
  • 280
  • 285
  • 288
  • 290
  • 291
  • 295
  • 300
  • 305
  • 312
  • 318
  • 320
  • 324
  • 325
  • 327
  • 328
  • 330
  • 339
  • 340
  • 345
  • 350
  • 354
  • 360
  • 363
  • 369
  • 370
  • 375
  • 380
  • 384
  • 387
  • 390
  • 396
  • 400
  • 402
  • 405
  • 408
  • 415
  • 420
  • 423
  • 425
  • 432
  • 435
  • 436
  • 440
  • 448
  • 450
  • 453
  • 456
  • 459
  • 474
  • 475
  • 480
  • 483
  • 486
  • 488
  • 490
  • 500
  • 501
  • 507
  • 519
  • 520
  • 525
  • 530
  • 537
  • 540
  • 545
  • 550
  • 560
  • 564
  • 572
  • 575
  • 580
  • 584
  • 590
  • 591
  • 595
  • 600
  • 612
  • 625
  • 630
  • 632
  • 633
  • 640
  • 645
  • 650
  • 656
  • 660
  • 665
  • 670
  • 675
  • 681
  • 690
  • 695
  • 700
  • 710
  • 712
  • 720
  • 725
  • 730
  • 740
  • 741
  • 750
  • 760
  • 765
  • 780
  • 800
  • 804
  • 810
  • 824
  • 830
  • 845
  • 848
  • 850
  • 852
  • 870
  • 880
  • 890
  • 896
  • 900
  • 918
  • 920
  • 930
  • 944
  • 950
  • 960
  • 975
  • 976
  • 984
  • 1000
  • 1008
  • 1025
  • 1040
  • 1050
  • 1055
  • 1056
  • 1080
  • 1085
  • 1090
  • 1100
  • 1105
  • 1115
  • 1119
  • 1120
  • 1125
  • 1135
  • 1136
  • 1145
  • 1160
  • 1165
  • 1170
  • 1190
  • 1195
  • 1196
  • 1200
  • 1203
  • 1221
  • 1225
  • 1236
  • 1245
  • 1246
  • 1248
  • 1250
  • 1260
  • 1270
  • 1274
  • 1280
  • 1290
  • 1295
  • 1299
  • 1304
  • 1332
  • 1350
  • 1360
  • 1400
  • 1401
  • 1420
  • 1440
  • 1475
  • 1480
  • 1500
  • 1505
  • 1520
  • 1530
  • 1540
  • 1595
  • 1596
  • 1600
  • 1605
  • 1610
  • 1652
  • 1680
  • 1715
  • 1760
  • 1776
  • 1778
  • 1788
  • 1800
  • 1806
  • 1890
  • 1912
  • 2000
  • 2002
  • 2100
  • 2145
  • 2240
  • 2255
  • 2304
  • 2310
  • 2380
  • 2400
  • 2450
  • 2480
  • 2496
  • 2506
  • 2590
  • 2600
  • 2660
  • 2800
  • 3150
  • 3200
  • 3500
  • 3556
  • 3680
  • 3850
  • 4004
  • 4400
  • 4508
  • 5012
Number of Teeth
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 50
  • 51
  • 52
  • 54
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 78
  • 79
  • 80
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 100
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 109
  • 110
  • 112
  • 113
  • 115
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 125
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 148
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 156
  • 158
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 169
  • 170
  • 173
  • 174
  • 175
  • 178
  • 179
  • 180
  • 185
  • 186
  • 188
  • 190
  • 195
  • 197
  • 198
  • 200
  • 204
  • 205
  • 210
  • 211
  • 215
  • 217
  • 218
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 227
  • 229
  • 232
  • 233
  • 239
  • 243
  • 244
  • 245
  • 247
  • 250
  • 254
  • 259
  • 260
  • 268
  • 270
  • 275
  • 280
  • 284
  • 286
  • 288
  • 290
  • 295
  • 300
  • 301
  • 306
  • 312
  • 315
  • 319
  • 321
  • 322
  • 325
  • 336
  • 343
  • 350
  • 355
  • 358
  • 360
  • 373
  • 390
  • 400
  • 401
  • 407
  • 412
  • 415
  • 420
  • 429
  • 430
  • 433
  • 444
  • 450
  • 451
  • 460
  • 467
  • 492
  • 496
  • 532
  • 550
  • 560
  • 596
  • 598
  • 625
  • 637
  • 645
  • 700
Type
  • HTBN##S14M
  • HTBN##S2M
  • HTBN##S3M
  • HTBN##S5M
  • HTBN##S8M
  • HTUN##S2M
  • HTUN##S3M
Days to Ship
  • 1 Day
  • 6 Days or Less
  • 8 Days or Less

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Automation Components Group
TEL:800-681-7475 (ext.360) / FAX:800-681-7402
7:30am-7:00pm CST(Monday to Friday)
Technical Inquiry