Empowering Engineers with

Configurable Components

Our business hours are 7:00 am ~ 9:00 pm ET (Monday to Friday).

All Categories

Automation Components
Wiring Components
Electrical & Controls
Cutting Tools
Processing Tools
Press Die Components
Plastic Mold Components

Mounting Orientation Free Type

Days to Ship
  • ALL
  • Same day
  • 4 Days or Less

Configure

Clear All

Stock

    • Stock Items Included

Specification/Dimensions

  • Type

  • Gas Spring Type

  • Rod Material

  • Metric / Inch

    • metric
  • Gas Reaction Force (at 20℃) , at Max. Length -10mm(N)

    • 27
    • 30
    • 49
    • 50
    • 55
    • 66
    • 68
    • 70
    • 75
    • 76
    • 79
    • 80
    • 81
    • 85
    • 88
    • 98
    • 100
    • 118
    • 120
    • 129
    • 147
    • 150
    • 196
    • 200
    • 215
    • 248
    • 250
    • 262
    • 279
    • 294
    • 300
    • 323
    • 343
    • 345
    • 392
    • 400
    • 433
    • 490
    • 500
    • 507
    • 588
    • 686
    • 700
    • 745
    • 845
  • Stroke S(mm)

    • 40
    • 49
    • 50
    • 60
    • 69
    • 70
    • 80
    • 89
    • 90
    • 96
    • 97
    • 99
    • 100
    • 120
    • 130
    • 142
    • 147
    • 150
    • 180
    • 200
    • 235.5
    • 243
    • 250
    • 270
    • 290
    • 300
    • 356.5
    • 360
  • Min. Length Lmin(mm)

    • 66
    • 76
    • 86
    • 106
    • 126
    • 131
    • 132
    • 146
    • 151
    • 152
    • 171
    • 172
    • 176
    • 181
    • 182
    • 184
    • 196
    • 199
    • 210
    • 245
    • 250
    • 265
    • 270
    • 286
    • 320
    • 325
    • 330
    • 340
    • 344.5
    • 376
    • 384
    • 385
    • 400
    • 410
    • 430
    • 440
    • 466
    • 473
    • 476.5
    • 500
    • 550
  • Rod Dia. d(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12.5
  • Rod End Shape

    • Type A
    • Type B
    • Type C
  • Cylinder End Shape

    • Type A
    • Type B
    • Type C
  • Cylinder Material

  • Mounting Direction

  • Cylinder Dia. D(φ)

    • 15
    • 18
    • 22
    • 27.4
  • Max. Length Lmax(mm)

    • 106
    • 126
    • 146
    • 171
    • 181
    • 186
    • 211
    • 221
    • 226
    • 246
    • 251
    • 261
    • 266
    • 279
    • 281
    • 306
    • 326
    • 330
    • 360
    • 365
    • 386
    • 412
    • 420
    • 440
    • 470
    • 472
    • 525
    • 526
    • 580
    • 610
    • 627
    • 635
    • 666
    • 670
    • 700
    • 740
    • 750
    • 833
    • 850

CAD Type

  • 2D
  • 3D

Select Image

Close